Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2133A features a simple battery charger circuit using the LTC4079 high-voltage monolithic linear charger. The DC2133 has an input voltage range from 2.7V to 60V and is capable of supplying up to 250mA charge current. The charge voltage is jumperselectable to 4.2V or 8.4V. Charge current is adjustable via the PROG pin and initially programmed for 99mA. In shutdown or when unpowered, LTC4079 consumes only 10nA from the battery.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.