Обзор

Подробнее о продукте

DC2132A is a 24V 3A constant voltage, constant current bench supply. It regulates any output voltage from 0V to 24V and any output current from 0A to 3A. It runs from 10V to 40V input although the output voltage should remain 5V or more below the input voltage.

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.