Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2125 is a small, highly-integrated, non-isolated PoE Powered Device (PD) solution. It features a PD Interface Controller (LT4275), which interfaces with a PoE Power Sourcing Equipment (PSE), an ideal diode bridge controller (LT4321), which minimizes bridge losses, and a DC/DC μModule® regulator (LTM8027).
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.