Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2121A features the LTM4634, a high efficiency, triple 5A/5A/4A step-down power μModule regulator. The input voltage range is from 4.75V to 28V. The output voltage range is 0.8V to 5.5V for Channel 1 and Channel 2, 0.8V to 13.5V for Channel 3. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency and thermal conditions. The DC2121A offers access to the TK/SS pins allowing the user to program output tracking or soft-start period. The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.