Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2119A features the LTC3115-2, a high voltage monolithic synchronous buck-boost converter optimized for applications with fast input voltage transients. The DC2119A demo board has two user selectable operating modes: Burst Mode© and Forced Continuous Operation (Fixed Frequency PWM) (JP1). There is also an accurate programmable RUN pin which is used to ENABLE the converter (JP2). The DC2119A operates with a 2.7V to 40V input voltage range. The demo board has been designed with the output voltage set to 5.0V. The LTC3115-2 incorporates a proprietary low noise switching algorithm which optimizes efficiency with input voltages above, below or equal to the output voltage and ensures seamless transitions between operating modes.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.