Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2117A is a single output high voltage nonisolated synchronous step-down converter that drives all N-channel MOSFET power stage. It features the LTC3895EFE, a high voltage step-down DC/DC controller housed in a TSSOP-38 package with several pins removed for high voltage spacing.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.