Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC2111A-B features the LTC3774 in a 4-phase, high output current step-down converter with sub-mΩ DCR sensing. This high performance, high efficiency converter provides 1.2V @ 120A and operates at a switching frequency of 400kHz over an input voltage range of 10V to 14V. The 5mm × 5mm DrMOS and 0.33μH/0.325mΩ inductor provide high efficiency while supplying 30A per phase.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.