Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2110A is a monolithic step-down converter featuring LT8631. The demo board is designed for 5V output from a 6.5V to 100V input at 400kHz switching frequency. The wide input range makes it suitable for regulating power from a wide variety of sources, including automotive, industrial systems and telecom supplies. The LT8631 is a compact, high efficiency synchronous monolithic step-down switching regulator. The power switch, compensation and other necessary circuits are inside of the LT8631 to minimize external components and simplify design.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.