Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC2108 is DC/DC boost converter featuring the LTC3897 constant frequency current mode boost controller. The DC2108A operates over a 16V to 55V input and provides 4A to 12A of output current as shown in Figure 3. The 160kHz (2 •160kHz at the output) constant frequency operation results in a small and efficient circuit. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±3%) over a wide load range with no minimum load requirement. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.