Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2106B-B is a high efficiency, high density, paralleled, multi-chip μModule regulator solution with a 4.5V to 16V input range and 130A  of output current. The output voltage (1V default value) is adjustable from 0.5V to 1.8V. The demo board has 1× LTM4676A acting as the master controller, and 3× LTM4630 μModule slave controllers. All devices having their outputs paralleled to provide 130A of current. Please see the LTM4676A and LTM4630 data sheets for more detailed information.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.