Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2105A is a 500mA output DC/DC power supply. There are two versions: DC2105A-A is a board featuring LTC3630A in the exposed pad MSOP-16 package, with 4V to 76V input range; DC2105A-B is a board featuring LTC3630, with 4V to 65V input range. The LTC3630A operates in a high efficiency Burst Mode® operation and includes internal high and low side switches. The board provides jumper selected output voltages of 1.8V, 3.3V, 5V and an option for additional voltages. LTC3630A has internal soft-start and a provision for increasing soft-start time.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.