Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 2104A is an off-line boundary conduction mode power factor correction (PFC) boost converter featuring the LT8312. Boundary conduction mode offers inherent MOSFET valley switching to reduce the switching loss and the boost diode zero current switching to remove the diode reverse-recovery loss. The demo board provides a 400V/150W single constant-voltage output suitable for applications requiring regulated input voltage.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.