Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2103A featuring the LTC3107 is a highly integrated DC/DC converter designed to extend the life of a primary battery in low power wireless systems by harvesting and managing surplus energy from extremely low input voltage sources such as thermoelectric generators (TEG). The step-up topology operates from input voltages as low as 20mV.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.