Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2095A features the LTC6655, a precision low drift reference packaged in a hermetic LS8. The demonstration circuit is available with the 2.5V, 4.096V or 5V output voltage option parts.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.