Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2095A features the LTC6655, a precision low drift reference packaged in a hermetic LS8. The demonstration circuit is available with the 2.5V, 4.096V or 5V output voltage option parts.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.