Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2091A is optimized for evaluation of the LTC5599 low power direct quadrature modulator. The balanced I and Q baseband input ports can be either AC- or DC-coupled to a source with a common mode voltage level of about 1.4V. Fixed LC networks on the LO and RF ports cover a continuous 90MHz to 1300MHz range. The SPI interface controls the supply current, modulator gain, and allows optimization of the LO carrier feedthrough and side-band suppression.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.