Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2087A is a single-output, high efficiency, high density, μModule® regulator with 4.5V to 16V input range. It can supply 26A maximum load current. The demo board has a LTM4676 μModule regulator, which is a dual 13A or single 26A step-down regulator with PMBus power system management. Please see LTM4676 data sheet for more detailed information.


 


Применяемые компоненты

Документация

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Адаптер

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.