Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2085 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2085 supports the complete family of the LTC2000 including 16, 14 and 11 bit parts.


Companion Board : Stratix board

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Адаптер

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.