Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2081A-A features the LTM4630EV, the high efficiency, high density, dual 18A, switch mode step-down μModule® regulator. The input voltage is from 4.5V to 15V. The output voltage is programmable from 0.6V to 1.8V. DC2081A-A is configured as dual-phase, single-output, which can deliver up to 36A maximum. The board designs with minimum components to demonstrate this high efficiency, high density μModule. As explained in the data sheet, output current de-rating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.