Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2078A is a 75Ω input and 75Ω output push-pull CATV amplifier featuring the LTC6430‑20. The LTC6430-20 has a power gain of 20.8dB and is part of the LTC6430-YY amplifier series.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.