Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2076A-B features the LTC6430-20 differential ADC Driver/IF Amplifier. The LTC6430-20 has a power gain of 20.8dB and is part of the LTC6430-YY amplifier series.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.