Обзор
Подробнее о продукте
DC2073A demo board features Linear Technology's SOT23 packaged silicon oscillators. The DC2073A demo board is available in eleven different options; DC2073A-A through DC2073A-K. These eleven options provide for the evaluation of resistor-set oscillator ICs and fixed frequency ICs
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.