Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2072A is an adjustable 500mA linear regulator featuring the LT3065. The LT3065 is a micropower, low noise and low dropout voltage linear regulator. The device supplies 500mA of output current with a typical dropout voltage of 300mV. A 10nF bypass capacitor reduces output noise to 25μVRMS in a 10Hz to 100kHz bandwidth and soft-starts the reference. The LT3065’s ±45V input voltage rating combined with its precision current limit make the IC an ideal choice for robust, high reliability applications.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.