Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2067A is a synchronous inverting converter (CUK topology) featuring the LT8710 switching controller. It regulates a –5V, 6A output from a 4.5V to 28V input source, and operates at 300kHz switching frequency. The LT8710 features simple negative or positive output voltage programming. The DC2067 programs a –5V output with a single resistor.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.