Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2066A is a dual-output, high efficiency, high density, μModule regulator with 4.5V to 16V input range. Each output can supply 18A maximum load current and can be programmed for voltages between 0.5V and 1.8V. The demo board has a LTM4677 μModule regulator, which is a dual 18A or single 36A step-down regulator with digital power system management. The LTM4677 features remote configurability and telemetry - monitoring of power management parameters over PMBus (an open standard I2C-based digital interface protocol).
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.