Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2065A is a synchronous buck converter using the LTC3815EUFE, a 6A monolithic buck regulator with power system management. The LTC3815 has the PMBus compliant serial interface and features, such as programmable output voltage margining, temperature monitoring, current and voltage read back, and fault status, etc.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.