Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2055A is a high efficiency, high density, 4-phase synchronous buck converter with a 4.5V to 14V input range. It can supply 120A maximum load current at a 1.0V output. This demo board has two LTC3875EUJ controllers. The LTC3875 is a feature-rich dual-phase synchronous buck controller with very low DCR current sensing capability, on-chip drivers and remote output voltage sensing. This board is set up with 0.32mΩ DCR inductor. The temperature compensation function can guarantee accurate current limit over a wide temperature range with DCR sensing.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.