Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2053A is a dual-output, high efficiency, high density, μModule® regulator, operating from a 4.5V to 17V input range. The demo board features the LTM4675 a dual 9A or single 18A step-down regulator with PMBus digital power system management. The default dual output voltages are 1V and 1.8V, but each can be set to a voltage from 0.5V to 5.5V. Each output can supply 9A maximum load current. Please see the LTM4675 data sheet for more detailed information.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.