Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2052A is a 3-phase single output synchronous buck converter featuring the LTC3880EUJ, a dual-phase current mode controller, and the LTC3883EUH, a single-phase current mode controller with input current sensing capability. Both devices have a PMBus interface and the power system management functions.


The input voltage range of this board is from 6.5V to 14V. The output voltage can be programmed from 0.5V to 1.8V, with an output current of up to 60A total. The factory default setting for the output voltage is 1.0V.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.