Обзор

Подробнее о продукте

The DC2049A demonstrates how a power supply regulates two output voltage by using the LT3999 and low dropout (LDO) regulators.


The LT3999 is a monolithic push-pull DC/DC driver which features a wide input range and small external passive components.


The LT3999 has duty circle control for ΔVIN compensation, which allows for a wide input voltage range and low LDO losses.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.