Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration Circuit 2048A is a nanopower buckboost DC/DC with energy harvesting battery life extender featuring the LTC3330. The LTC3330 integrates a high voltage energy harvesting power supply plus a DC/DC converter powered by a primary cell battery to create a single output supply for alternative energy applications. The energy harvesting power supply, consisting of an integrated low-loss full-wave bridge with a high voltage buck converter, harvests energy from piezoelectric, solar or magnetic sources. The primary cell input powers a buck-boost converter capable of operating down to 1.8V at its input. Either DC/DC converter can deliver energy to a single output.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.