Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2047A-A is an IEEE802.3at compliant Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD) with support for 9-57VDC and 24VAC auxiliary supply input. It features the LT4276 PD interface and switching regulator controller, the LT4321 PoE ideal diode bridge controller, and the LT4320 ideal diode bridge controller.
Применяемые компоненты
Документация
Design & Integration Files (1)
Demo Board Schematic (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.