Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2046A-B is a PoE powered device (PD) with an isolated power supply using synchronous flyback topology, featuring the LT4276 and ideal diode bridge controller (LT4321)



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.