Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2041A is a regulated output voltage switched-capacitor step-down power supply featuring the 50mA output LTC3255. When VIN exceeds VOUT by more the 2:1, a 2:1 step-down architecture is used to efficiently regulate the output voltage, reducing the input current needed. As VIN reduces below twice VOUT, the LTC3255 will automatically switch to 1:1 mode. The demo board has a 4V to 48V input votlage range and a jumper-selectable output voltage than can be set to 2.5V, 3.3V, 5V, 12V or a user-defined value. The LTC3255 also has an integrated shunt regulator allowing it to provide a regulated output from a 4mA to 20mA current loop. The LTC3255 is a robust device that can survive -52V/60V reverse polarity input supplies, and features short-circuit protection and overtemperature protection.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.