Обзор

Подробнее о продукте

The DC2023A is a demonstration system for the LTM2987 16-channel I2C/SMBus/PMBus power system manager with EEPROM. The LTM2987 monitors and controls 16 power supply rails. The DC2023A demonstrates the ability of the LTM2987 to sequence, trim, margin, supervise, monitor, and log faults for 16 power supply rails. Each power supply channel’s output voltage is monitored and the LTM2987 monitors its own internal die temperature.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.