Обзор

Подробнее о продукте

The DC2022A is a demonstration system that showcases the LTC2975, a 4-channel I2C/SMBus/PMBus power system manager with EEPROM. The LTC2975 monitors and controls four power supply rails. The LTC2975 also monitors input current and input voltage, which are used to calculate input power and accumulate energy. The DC2022A demonstrates the ability of the LTC2975 to sequence, trim, margin, supervise, monitor, and log faults for four power supplies. Each power supply channel’s output voltage is monitored and the LTC2975 monitors its own internal die temperature.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.