Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2018A features the LT8330, a low IQ boost/SEPIC/inverting converter with a 1A, 60V switch.


The LT8330 allows higher input and output voltages than comparable converters and also significantly reduces input current at light loads and no load. The LT8330 regulates either positive or negative outputs and has an internally programmed switching frequency of 2MHz.


 


Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.