Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2017A features the LTM8055, a buck-boost μModule® regulator that accepts input voltages lower, higher or the same as the output, but is also highly efficient due to its four-switch architecture. The output for DC2017A is 12V and the input voltage range is 5V to 36V. The maximum output current is 6A and the switching frequency is 600kHz.


 


Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.