Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2014A is a micropower No-Opto isolated flyback converter featuring the LT8302. This demo circuit outputs 5V, and maintains tight regulation with a load current from 10mA to 2.2A over an input voltage from 10V to 30V. The output current capability increases with the input voltage.


 


Документация

Связанное оборудование (1)

Типовые проекты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.