Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit DC2013A is a 60V LED driver with internal 4A switch featuring the LT3952A monolithic LED driver. It accepts an input voltage from 5V to 36V (with transient to 42V) and boosts to a single string of LEDs up to 50V LEDs at 330mA. DC2013A features an integrated 4A switch, constant-current and constant-voltage output control as well as input current limit and monitoring.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.