Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2010A is a 42V, 6A micropower synchronous step-down regulator featuring the LT8612. The demo board is designed for 5V output from a 5.8V to 42V input. The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The LT8612 is a compact, high efficiency, and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. The integrated power switches and inclusion of all necessary circuitry reduce the components count and solution size. Ultralow 3μA quiescent current in Burst Mode® operation achieves high efficiency at very light loads. Fast minimum on-time of 40ns enables high VIN to low VOUT conversion at high frequency.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.