Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2006A-B is a multiphase high power, high voltage step-up DC/DC converter featuring two the LTC3862-2 boost controllers. This demo board converts a 6V to 36V input voltage to a 120V output at up to 2.5A with two stages. The first stage converts the input voltage to 50V. The second stage converts the 50V to 120V and each stage uses one LTC3862-2.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.