Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2006A-A is a multiphase high power, high voltage step-up DC/DC converter featuring the LTC3862-2 boost controller. This demo board converts a 6V to 36V input voltage to a 50V output at up to 10A with four phases by utilizing and synchronizing two LTC3862-2 controller IC’s.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.