Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC2002A is a dual output synchronous buck converter featuring the LTC3774EUHE. The demo board supplies two rails of 1.5V / 30A and 1.2V / 30A. The power stage for each rail consists of a 0.33μH 0.32mΩ DCR inductor with a 11mm × 11mm footprint and a 6mm × 6mm DrMOS driven by the PWM outputs of the LTC3774EUHE at a switching frequency of 400kHz.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.