Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2001A is a step-up DC/DC converter using two LTC3787EUFD dual-phase synchronous boost controllers in a parallel configuration for high current, high power 4-phase operation. The DC2001A has an input supply voltage range from 6V to 24V. The converter provides an output voltage of 24V, with a very high efficiency output of 25A to 30A.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.