Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2000A is a high efficiency, high density, synchronous buck converter with a 4.5V to 14V input range. It can supply 30A maximum load current at a 1.0V output and at a 1.5V output separately. The demo board includes a LTC3875EUJ controller. The LTC3875 is a feature-rich dual phase synchronous buck controller with very low DCR current sensing capability, on-chip drivers and remote output voltage sensing. This board is set up with a 0.32mΩ DCR inductor. The temperature compensation function can guarantee accurate current limit over a wide temperature range with DCR sensing.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.