Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1999A is a fixed frequency synchronous buck-boost converter with an extended input and output range. The unique 4-switch, single inductor architecture provides low noise and seamless operation from input voltages above, below, or equal to the output voltage.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.