Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit DC1997A is a dual output synchronous buck converters featuring the LTC3838EUHF-1 (DC1997A-A) or the LTC3838EUHF-2 (DC1997A-B). Both assemblies provide two outputs of 1.5V/20A and 1.2V/20A over an input voltage range of 4.5V to 14V at a switching frequency of 300kHz. The LTC3838-1 and LTC3838-2 provide dual differential VOUT sensing while the dual LTC3838 (plain) has differential VOUT sensing on one channel. The "-2" version has an external reference input for channel 2.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.