Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1996A features the LTC2323 family. With up to 5Msps, these differential, dual channel, 16-bit, serial, high speed successive approximation register (SAR) ADCs are available in a 28-lead QFN package. The LTC2323 family has an internal 20ppm/°C reference and an SPI-compatible serial interface that supports CMOS and LVDS logic. Note the demo board is configured for CMOS operation by default; see the note under JP3 for LVDS operation. The demo manual refers to the LTC2323, but applies to all members of the family, the only difference being the sample rate and the number of bits.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.