Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1989B-B is a high efficiency, high density, μModule regulator with 4.5V to 17V input range. The output voltage is adjustable from 0.5V to 4V, and it can supply 75A maximum load current. The demo board has three LTM4676A μModule regulators, and the LTM4676A is a dual 13A or single 26A step-down regulator with PMBus power system management. Please see LTM4676A data sheet for more detailed information.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.